??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-EDS-ES2-NPT-NPK - 附件:用于NP/I型蜗轮螺旋升降机的带滚柱塞的限位开关ES-2
明细表
Auf Anfrage
产品编号
Auf Anfrage
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Multimaterialprodukt
样式
用于蜗轮螺旋升降机的限位开关ES-2
最小推力行程
2.6 +- 0.5 mm
差动行程
0.85 +- 0.25 mm
最小执行力
1.000 N
启动速度
0.001 bis 0.1 m/s
重量
0.080 kg
电缆
5-adriges Kabel mit PVS-Mantel, Länge 1 m
导体横截面
0.750 mm²
棕色和蓝色
Schließer
黑与黑
Öffner
绿色/黄色
Schutzleiter
断裂能力
NCF 63140
海关关税号
84834029
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型