??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRENG-2X12B-1-C45-50HRC - 双链轮ZRENG,带轮毂,用于两根单滚子链DIN ISO 606 (ex DIN 8187),齿形感应淬火,2 x ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
明细表
12788517
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 12 B-1
版本
ZRENG
齿数
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
ND
mm
L
60 mm
M
26.9 mm
重量
kg
海关税则号
84839089
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型