??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-DKR-ZRENG-2X10B-1-C45-50HRC - Podwójne koła łańcuchowe ZRENG z piastą do dwóch pojedynczych łańcuchów rolkowych DIN ISO 606 (ex DIN 8187), uzębienie hartowane indukcyjnie, 2 x ISO 10 B-1, skok 5/8 x 3/8"
Lista materiałowa
12688517
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Acier
Materiał
Stal C45, uzębienie hartowane indukcyjnie (ok. HRC 50)
DIN ISO 606 - oznaczenie
2 x ISO 10 B-1
Wersja
ZRENG
Liczba zębów
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
ND
mm
L
53 mm
M
26.9 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84839089
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD