??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZRENG-2X10B-1-C45-50HRC - Pignons doubles ZRENG avec moyeu pour deux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denture trempée par induction, 2 x ISO 10 B-1, pas 5/8 x 3/8"
Nomenclature
12688517
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier C45, denture trempée par induction (env. HRC 50)
DIN ISO 606 - Désignation
2 x ISO 10 B-1
Exécution
ZRENG
Nombre de dents
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
ND
mm
L
53 mm
M
26.9 mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés