??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DKR-ZRENG-2X10B-1-C45-50HRC - Piñones dobles ZRENG con cubo para dos cadenas de un rodillo DIN ISO 606 (ex DIN 8187), dientes endurecidos por inducción, 2 x ISO 10 B-1, paso 5/8 x 3/8".
Lista de materiales
12688517
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero C45, dientes endurecidos por inducción (aprox. HRC 50)
DIN ISO 606 - Designación
2 x ISO 10 B-1
Ejecución
ZRENG
Número de dientes
Desde
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
ND
mm
L
53 mm
M
26.9 mm
Peso
kg
Número del arancel aduanero
84839089
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD