??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-DKR-ZRENG-2X08B-1-C45-50HRC - Pignoni doppi ZRENG con mozzo per due catene a rulli singoli DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denti temprati ad induzione, 2 x ISO 08 B-1, passo 1/2 x 5/16
Lista materiale
12588517
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio
Materiale
Acciaio C45, denti temprati a induzione (circa HRC 50)
DIN ISO 606 - Denominazione
2 x ISO 08 B-1
Esecuzione
ZRENG
Numero di denti
Da quando
mm
d
mm
B
15 mm
dg
mm
ND
mm
L
44 mm
M
20.8 mm
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
84839089
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD