??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZRENG-2X08B-1-C45-50HRC - Doppel-Kettenräder ZRENG mit Nabe für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Verzahnung induktiv gehärtet, 2 x ISO 08 B-1, Teilung 1/2 x 5/16"
Stückliste
12588517
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 08 B-1
Ausführung
ZRENG
Zähnezahl
da
mm
d
mm
B
15 mm
dg
mm
ND
mm
L
44 mm
M
20.8 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen