??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-DKR-ZRENG-2X06B-1-C45-50HRC - Piñones dobles ZRENG con cubo para dos cadenas de un rodillo DIN ISO 606 (ex DIN 8187), dientes endurecidos por inducción, 2 x ISO 06 B-1, paso 3/8 x 7/32".
Lista de materiales
12188517
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero C45, dientes endurecidos por inducción (aprox. HRC 50)
DIN ISO 606 - Designación
2 x ISO 06 B-1
Ejecución
ZRENG
Número de dientes
Desde
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
ND
mm
L
mm
M
15.7 mm
Peso
kg
Número del arancel aduanero
84839089
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD