??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-DKR-ZREG-08B-1-C45-50HRC - Pignons doubles ZREG pour deux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606 (ex DIN 8187), denture trempée par induction, 2 x ISO 08 B-1, pas 1/2 x 5/16"
Nomenclature
12588417
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier C45, denture trempée par induction (env. HRC 50)
DIN ISO 606 - Désignation
2 x ISO 08 B-1
Exécution
ZREG
Nombre de dents
da
mm
d
mm
B
15 mm
dg
mm
L
30 mm
M
22.8 mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés