??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZREG-06B-1-C45-50HRC - Doppel-Kettenräder ZREG für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187), Verzahnung induktiv gehärtet, 2 x ISO 06 B-1, Teilung 3/8 x 7/32“
Stückliste
12188417
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 06 B-1
Ausführung
ZREG
Zähnezahl
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
L
23 mm
M
17.7 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen