??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DKR-ZRE-12B-1-C45 - 双链轮ZRE适用于两个单滚子链条DIN ISO 606(ex DIN 8187),2 x ISO 12 B-1,节距3/4 x 7/16"
明细表
12741700
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
Stal
材料
C45钢,未硬化
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 12 B-1
版本
ZRE
齿数
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
L
44 mm
M
32.9 mm
重量
kg
海关税则号
84839089
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型