??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-DKR-ZRE-06B-1-C45 - Podwójne koła łańcuchowe ZRE do dwóch pojedynczych łańcuchów rolkowych DIN ISO 606 (ex DIN 8187), 2 x ISO 06 B-1, skok 3/8 x 7/32"
Lista materiałowa
12141700
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Acier
Materiał
Stal C45, niehartowana
DIN ISO 606 - oznaczenie
2 x ISO 06 B-1
Wersja
ZRE
Liczba zębów
da
mm
d
mm
B
mm
dg
mm
L
23 mm
M
17.7 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84839089
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD