??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-BLASP-METALL-DÜ - Blaspistole mit Metalldüse
Stückliste
87000100
Artikel-Nr.
87000100
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz, Düse: Stahlgewinde
Gewinde
G 1/4 - Innengewinde Zoll
Länge
235 mm
Stahldüse
Ø-3 x 6 mm mm
Länge der Düse
110 mm
Durchfluss bei 6 bar
23 N.m3/h
Temperatur
-15°C bis +70ºC °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Gewicht
138 g
Zolltarifnummer
84678900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft