??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-BLASP-GER-KR-DÜ - Pistolet de soufflage avec buse droite, résistante aux rayures
Nomenclature
87000200
N° art.
87000200
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Matériau
Matériau composite, filetage d'entrée avec insert en laiton, buse : matériau composite pour ménager la surface
Filetage
G 1/4 - filetage intérieur Zoll
Longueur
187 mm
Buse
Ø-2 x 12 mm mm
Longueur de la buse
59 mm
Débit à 6 bar
15 N.m3/h
Température
-15°C à +70ºC °C
Longueur max. Pression de service
10 bar
Poids
119 g
Numéro de tarif douanier
84678900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !