??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-BLASP-GER-KR-DÜ - Blaspistole mit gerader, kratzfester Düse
Stückliste
87000200
Artikel-Nr.
87000200
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz, Düse: Verbundwerkstoff zur Oberflächenschonung
Gewinde
G 1/4 - Innengewinde Zoll
Länge
187 mm
Düse
Ø-2 x 12 mm mm
Länge der Düse
59 mm
Durchfluss bei 6 bar
15 N.m3/h
Temperatur
-15°C bis +70ºC °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Gewicht
119 g
Zolltarifnummer
84678900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft