??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-BLASP-GERÄU-DÜ - Pistolet de soufflage avec buse silencieuse
Nomenclature
87000300
N° art.
87000300
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Matériau
Matériau composite, filetage d'entrée avec insert en laiton, buse : matériau composite pour l'insonorisation
Filetage
G 1/4 - filetage intérieur Zoll
Longueur
185 mm
Buse
Buse pour l'insonorisation
Longueur de la buse
56 mm
Température
-15°C à +70ºC °C
Longueur max. Pression de service
10 bar
Poids
119 g
Numéro de tarif douanier
84678900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !