??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-2/2 WEGEV-DN10-KBF-IG - Rozdzielacze 2/2, DN 10, wykonanie krótkie, szerokość nominalna 10mm, przyłącze gwint wewnętrzny G1/4 do G1/2
Lista materiałowa
85113811
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Korpus: mosiądz / PA66, uszczelnienie gniazda: NBR (Perbunan), części wewnętrzne: 1.4104, 1.4303, PVDF
Wersja
Rozdzielacze 2/2, DN 10, krótkie wykonanie
Napięcie
Wielkość przyłącza
Zoll
Ciśnienie robocze
0 do 10 bar / 24V, 0 - 20 bar / 230V bar
dla medium
Powietrze, woda i olej
Temperatura cieczy
-10°C do +90°C °C
Temperatura otoczenia
-10 °C do +50°C °C
Funkcja przełączania
Blokada w pozycji spoczynkowej
Kierunek przepływu
Specyfikacja
L
mm
B
14 mm
H
mm
H1
mm
SW
mm
T
mm
wartość kv* podstawa
m³/h
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84818079
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD