??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MACD-2035-2030 - Shock absorbers(Double cushion)
Bill of material
MACD-2030-3-M20x1.5
Model
Thread
M20x1.5
Stroke
mm
A
mm
B
123.0 mm
C
17.8 mm
D
mm
E
15.8 mm
F
mm
G
mm
H
26.0 mm
I
7.0 mm
Weight (g)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés