카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
89601101
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Mit / ohne metrische Vorprägungen
Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-1000049775/24me04-1000049783/89601101.prj},{NB=89601101},{MANUID=89601101},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.0744},{LENGTH=65},{WIDTH=38},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73079980},{MD01=../../../_pool_/8a/b1/pho_pro_89601101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=89601101},{DESCSHORT=MABF 65-2},{DESCLONG=<p class=\"artikelgruppentext\">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Leergehäuse TK 77, TK 97, TG 88, TG 1208, TG 1608 (2 Sets notwendig)<br /><strong>Abmessungen: </strong>38 x 65 x 15 mm},{INTNO=4013902681396},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=MABF 65-2},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
MABF 65-2
Bill of material
89601101
MD01
VAR__MANUID_
89601101
Kurzbeschreibung
MABF 65-2
Langbeschreibung
<p class="artikelgruppentext">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Leergehäuse TK 77, TK 97, TG 88, TG 1208, TG 1608 (2 Sets notwendig)<br /><strong>Abmessungen: </strong>38 x 65 x 15 mm
Internationale Artikelnummer
4013902681396
Artikelnummer des Herstellers
89601101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
MABF 65-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0744
LENGTH
65
WIDTH
38
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73079980
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성