??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MA47 - Raccordi automatici
Lista materiale
A0371030
Codice
Tipo
Materiale
Ottone nichelato
Øe Tubo1
mm
Øe Tubo2
mm
D1
mm
D1IN
in
D2
mm
D2IN
in
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
G
g
GOZ
oz
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
Pressione di esercizio (max)
20 bar
Pressione di esercizio (max)
290 psi
Tenuta al vuoto
-99 kPA
Tenuta al vuoto
29" Hg
Conformità
Senza silicone
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD