A0371030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma4720-20swivelling20y20fitting.prj},{NB=A0371030},{SHA256=e1vi4MPhvvdRyqERCDySvvoKURcqKmLptd2wz+9yo14=},{INAME=a0371030},{NAME=a0371030},{NNCUSTOM=MA47},{NTCUSTOM=Push-in Fittings},{NBCUSTOM=A0371030},{LINACUSTOM=A0371030},{STEPFILE=A0371030},{PNGFILE=MA47},{DWGFILE=MA47},{CODE=A0371030},{TYPE=MA47 04 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO1=4},{DTUBO2=6},{D1=9.1},{D1IN=.358},{D2=12.0},{D2IN=.472},{L1=18.4},{L1IN=.724},{L2=39},{L2IN=1.535},{L3=22.0},{L3IN=.866},{G=29.5},{GOZ=1.041},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MA47 - Push-in Fittings
Bill of material
A0371030
Code
A0371030
A0371030
Type
MA47 04 06
MA47 04 06
Material
Brass Nickel Plated
Øe Tube1
4
4
mm
Øe Tube 2
6
6
mm
D1
9.1
9.1
mm
D1IN
.358
.358
in
D2
12.0
12.0
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
18.4
18.4
mm
L1IN
.724
.724
in
L2
39
39
mm
L2IN
1.535
1.535
in
L3
22.0
22.0
mm
L3IN
.866
.866
in
G
29.5
29.5
g
GOZ
1.041
1.041
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성