??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
MA27 - Giunzione intermedia passaparete
Lista materiale
A0170030
Codice
Tipo
Materiale
Ottone nichelato
Øe Tubo
mm
D2
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
CH
mm
G
g
GOZ
oz
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 80 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 176 °F
Pressione di esercizio (max)
20 bar
Pressione di esercizio (max)
290 psi
Tenuta al vuoto
-99 kPA
Tenuta al vuoto
29" Hg
Conformità
Senza silicone
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Circuiti pneumatici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD