A0000030
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MA Line - Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ma_line_push-in_fittings/ma1020-20cartridge20seat20drilling20plan.prj},{NB=A0000030},{SHA256=ylSYVTdmMqtIE6P+cwv43CM6o6GKvjSZPswdDEbSrK8=},{INAME=a0000030},{NAME=a0000030},{NNCUSTOM=MA10},{NTCUSTOM=Press-in Cartridge},{NBCUSTOM=A0000030},{LINACUSTOM=A0000030},{STEPFILE=A0000030},{PNGFILE=MA10},{DWGFILE=MA10},{CODE=A0000030},{TYPE=MA10 06 00},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=11.5},{D1IN=.453},{L1=16.5},{L1IN=.650},{G=5.7},{GOZ=.201},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
MA10 - Press-in Cartridge
Bill of material
A0000030
Code
A0000030
A0000030
Type
MA10 06 00
MA10 06 00
Material
Brass Nickel Plated
Øe Tube
6
6
mm
D1
11.5
11.5
mm
D1IN
.453
.453
in
L1
16.5
16.5
mm
L1IN
.650
.650
in
G
5.7
5.7
g
GOZ
.201
.201
oz
Working Temperature
-20 ÷ 80
°C
Working Temperature
-4 ÷ 176
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
Silicone Free
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성