Michaud Chailly A9-48-14M85-3030
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_14m85.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M85-3030},{REF=A9-48-14M85-3030},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=3030},{ALESAGE=75},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=0},{D6=170},{L1=76},{L2=102},{L3=13.0},{POIDS=15.00},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{I=190.0},{PPATH=ma_a9_14m/ma_a9_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO=48085048},{DESCRIPTION=TL 48 14M 85},{VER=MIN},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
MA A9-14M55 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD®
Nomenclature
Michaud Chailly A9-48-14M85-3030
Référence
A9-48-14M85-3030
A9-48-14M85-3030
Type
18F
18F
Matière
Acier
Acier
Nbre de dents
48
48
N° de moyeu
3030
3030
maxi du moyeu
75
75
mm
D2
226
226
mm
D3
213.90
213.90
mm
D4
211.11
211.11
mm
D5
0
0
mm
D6
170
170
mm
L1
76
76
mm
L2
102
mm
L3
13.0
13.0
mm
POIDS
15.00
15.00
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성