??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-63-0,25 - Манометр
Спецификация
7169 MA-63-0,25
№ изделия
7169
Тип
MA-63-0,25
Диаметр
63.000 mm
Диаметр
5.000 mm
Диаметр
9.500 mm
Длина
56.500 mm
Длина
34.500 mm
Длина
13.000 mm
Длина
2.000 mm
Длина
2.000 mm
Резьба
G 1/4
Ширина между плоскостями
14.000 mm
Вес
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей