??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 7
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-50/63-1/4-EN - Manometre
Malzeme listesi
162839 MA-50-16-1/4-EN
Ürün numarası
Tip
Yürürlükte kalma tarihi
Information
Çap
Çap
5.000 mm
Çap
9.500 mm
Uzunluk
mm
Uzunluk
mm
Uzunluk
13.000 mm
Uzunluk
2.000 mm
Uzunluk
2.000 mm
Diş
G 1/4
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Ağırlık
kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir