??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-50/63-1/4-EN - Manometer
Stückliste
162839 MA-50-16-1/4-EN
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
Durchmesser
Durchmesser
5.000 mm
Durchmesser
9.500 mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
13.000 mm
Länge
2.000 mm
Länge
2.000 mm
Gewinde
G 1/4
Schlüsselweite
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Gewicht
kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen