??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-50/63-1/4-EN - Manomètre
Nomenclature
162839 MA-50-16-1/4-EN
N° de pièce
Type
Disponible jusqu'à
Information
Diamètre
Diamètre
5.000 mm
Diamètre
9.500 mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
13.000 mm
Longueur
2.000 mm
Longueur
2.000 mm
Filetage
G 1/4
Ouverture de clé
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Poids
kg
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés