??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA-50/63-1/4-EN - Manómetro
Lista de materiales
162839 MA-50-16-1/4-EN
Número de artículo
Tipo
Válido hasta
Información
Diámetro
Diámetro
5.000 mm
Diámetro
9.500 mm
Largo
mm
Largo
mm
Largo
13.000 mm
Largo
2.000 mm
Largo
2.000 mm
Rosca
G 1/4
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Peso
kg
GTIN
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD