??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-50/63-1/4-EN - 圧力計
部品表
162839 MA-50-16-1/4-EN
部品番号
形式
有効範囲
情報
直径
直径
5.000 mm
直径
9.500 mm
長さ
mm
長さ
mm
長さ
13.000 mm
長さ
2.000 mm
長さ
2.000 mm
ねじ
G 1/4
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
質量
kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)