??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-40-R1/4-EN - Manometro
Lista materiale
187079 MA-40-10-R1/4-EN
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
Diametro
39.000 mm
Lunghezza
46.500 mm
Lunghezza
25.500 mm
Lunghezza
13.000 mm
Filettatura
R 1/4
Piano chiave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
Peso
0.07000 kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD