??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-40-R1/4-EN - Manometre
Malzeme listesi
187079 MA-40-10-R1/4-EN
Ürün numarası
Tip
Yürürlükte kalma tarihi
Information
Çap
39.000 mm
Uzunluk
46.500 mm
Uzunluk
25.500 mm
Uzunluk
13.000 mm
Diş
R 1/4
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
Ağırlık
0.07000 kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir