??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-40-R1/4-EN - Manometr
Lista materiałowa
187079 MA-40-10-R1/4-EN
Numer części
Typ
Ważny do
Informacje dodatkowe
Średnica
39.000 mm
Długość
46.500 mm
Długość
25.500 mm
Długość
13.000 mm
Gwint
R 1/4
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
Ciężar
0.07000 kg
GTIN
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD