??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-40-R1/4-EN - Manometer
Stückliste
187079 MA-40-10-R1/4-EN
Teilenummer
Typ
Gültig bis
Information
Durchmesser
39.000 mm
Länge
46.500 mm
Länge
25.500 mm
Länge
13.000 mm
Gewinde
R 1/4
Schlüsselweite
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
Gewicht
0.07000 kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen