??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-40-R1/4-EN - 圧力計
部品表
187079 MA-40-10-R1/4-EN
部品番号
形式
有効範囲
情報
直径
39.000 mm
長さ
46.500 mm
長さ
25.500 mm
長さ
13.000 mm
ねじ
R 1/4
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
質量
0.07000 kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)