??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MA-40-R1/4-EN - 压力表
明细表
187079 MA-40-10-R1/4-EN
产品代号
型号
有效期
信息
直径
39.000 mm
长度
46.500 mm
长度
25.500 mm
长度
13.000 mm
螺纹
R 1/4
扳手开口宽度
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
重量
0.07000 kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型