??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-40-R1/4-EN - Манометр
Спецификация
187079 MA-40-10-R1/4-EN
№ изделия
Тип
Доступно до
Информация
Диаметр
39.000 mm
Длина
46.500 mm
Длина
25.500 mm
Длина
13.000 mm
Резьба
R 1/4
Ширина между плоскостями
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
NG
9.700 mm
BZE
6.000 mm
Вес
0.07000 kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей