??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-40-G1/4-EN - Manometre
Malzeme listesi
183900 MA-40-10-G1/4-EN
Ürün numarası
Tip
Çap
41.000 mm
Çap
8.500 mm
Çap
9.300 mm
Uzunluk
50.800 mm
Uzunluk
25.500 mm
Uzunluk
11.000 mm
Uzunluk
2.000 mm
Uzunluk
4.300 mm
Diş
G1/4
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Ağırlık
0.07000 kg
GTIN
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir