??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-40-G1/4-EN - Manomètre
Nomenclature
183900 MA-40-10-G1/4-EN
N° de pièce
Type
Diamètre
41.000 mm
Diamètre
8.500 mm
Diamètre
9.300 mm
Longueur
50.800 mm
Longueur
25.500 mm
Longueur
11.000 mm
Longueur
2.000 mm
Longueur
4.300 mm
Filetage
G1/4
Ouverture de clé
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Poids
0.07000 kg
GTIN
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés