??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MA-40-G1/4-EN - Manômetro
Lista de peças
183900 MA-40-10-G1/4-EN
Código da peça
Tipo
Diâmetro
41.000 mm
Diâmetro
8.500 mm
Diâmetro
9.300 mm
Comprimento
50.800 mm
Comprimento
25.500 mm
Comprimento
11.000 mm
Comprimento
2.000 mm
Comprimento
4.300 mm
Rosca
G1/4
Abertura da chave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Peso
0.07000 kg
GTIN
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD