??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-40-G1/4-EN - 圧力計
部品表
183900 MA-40-10-G1/4-EN
部品番号
形式
直径
41.000 mm
直径
8.500 mm
直径
9.300 mm
長さ
50.800 mm
長さ
25.500 mm
長さ
11.000 mm
長さ
2.000 mm
長さ
4.300 mm
ねじ
G1/4
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
質量
0.07000 kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)