??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-40-G1/4-EN - Манометр
Спецификация
183900 MA-40-10-G1/4-EN
№ изделия
Тип
Диаметр
41.000 mm
Диаметр
8.500 mm
Диаметр
9.300 mm
Длина
50.800 mm
Длина
25.500 mm
Длина
11.000 mm
Длина
2.000 mm
Длина
4.300 mm
Резьба
G1/4
Ширина между плоскостями
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
Вес
0.07000 kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей