??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-40-1/8-EN - Manometro
Lista materiale
162835 MA-40-10-1/8 EN
Codice prodotto
Tipo
Valido fino al
Informazioni
Diametro
39.000 mm
Diametro
10.200 mm
Lunghezza
46.000 mm
Lunghezza
26.000 mm
Lunghezza
12.000 mm
Filettatura
R 1/8
Piano chiave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Peso
0.06000 kg
GTIN
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD