??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-40-1/8-EN - Manometr
Lista materiałowa
162835 MA-40-10-1/8 EN
Numer części
Typ
Ważny do
Informacje dodatkowe
Średnica
39.000 mm
Średnica
10.200 mm
Długość
46.000 mm
Długość
26.000 mm
Długość
12.000 mm
Gwint
R 1/8
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Ciężar
0.06000 kg
GTIN
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD