??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MA-40-1/8-EN - Manômetro
Lista de peças
162835 MA-40-10-1/8 EN
Código da peça
Tipo
Válida até
Information
Diâmetro
39.000 mm
Diâmetro
10.200 mm
Comprimento
46.000 mm
Comprimento
26.000 mm
Comprimento
12.000 mm
Rosca
R 1/8
Abertura da chave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
Peso
0.06000 kg
GTIN
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD