??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MA - 23 - R1/8 - 压力表
明细表
183896 MA-23-6-R1/8
产品代号
型号
直径
23.000 mm
长度
27.000 mm
长度
14.000 mm
长度
10.000 mm
螺纹
R 1/8
扳手开口宽度
14.000 mm
重量
0.02700 kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型