すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
English (United States)
M83513/04-D11N
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/04-D11N
Powered by
CADモデル選択
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_04_d11n/m83513_04_d11n.prj},{NB=M83513/04-D11N},{PN=M83513/04-D11N},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 25 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-(), 18.0\" (457 mm), Color Coded},{TT=Wire Leads},{CG=Female},{CT=Socket},{CURRENT=3},{WCC=Color Coded},{WT=ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-()},{WL=18 (457)},{NOP=25},{SM=Aluminum alloy},{SF=Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{IM=Polyester, glass filled},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=341}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/04-D11N
Bill of material
M83513/04-D11N
Part Number
M83513/04-D11N
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 25 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-(), 18.0" (457 mm), Color Coded
Termination Type
Wire Leads
Contact Gender
Female
Connector Type
Socket
Current
3
A
Wire Color Coding
Color Coded
Wire Type
ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-()
Wire Length
18 (457)
INCH (mm)
Number of Positions
25
Shell Material
Aluminum alloy
Shell Finish
Nickel
Contact Finish
Gold
Contact Material
Copper alloy
Contact Resistance
8
mΩ
Max Mating Cycles
500
Insulation Material
Polyester, glass filled
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
Max Operating Temp.
255 (125)
°F (°C)
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成