카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 117-00012
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/sdctr312_fuer_8_mm_bolzen.prj},{NB=117-00012 (1-0)},{IDNR=117-00012},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=150.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=150.000},{PRICE_EUR_N=88.640},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=SDCTR312},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 511x12,7 schwarz},{LAENGEL=511.0},{BREITEW=12.7},{BUENDELMAX=58.0},{BUNDELMIN=5.0},{SCHWEISSBOL66=8.0},{MINDESTHALT60=445},{MATERIAL=Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +110 °C},{URL1=Deeplink},{PPATH=},{TIE=},{FUSSTEIL=},{PWID=172},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
M8
Bill of material
HellermannTyton 117-00012
Identification
117-00012
Manufacturer Type Description
SDCTR312
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
Bundle
0.000
0.000
mm
Short Description
Fixing tie 511x12,7 black
Length L
511.0
mm
Width (W)
12.7
mm
Bundle ∅ max.
58.0
mm
Bundle ∅ min.
5.0
MMT
Stud Ø
8.0
mm
Minimum retaining strength
445
N
Material
Polyamide 6.6 high impact modified, heat and UV stabilised (PA66HIRHSUV)
Colour
Black (BK)
Operating Temperature
-40 °C to +110 °C
Package Quantity
1.000
Minimum Order Quantity
150.000
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성