??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
M8
Nomenclature
HellermannTyton 117-00012
Identification
117-00012
Description type fabricant
SDCTR312
Version
câble
mm
Description courte
Collier de serrage 511x12,7 noir
Longueur (L)
511.0 mm
Largeur (W)
12.7 mm
Ø câble max.
58.0 mm
Ø câble min.
5.0 MMT
Ø goujon
8.0 mm
Résistance minimale
445 N
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, résistant aux hautes températures et aux UV (PA66HIRHSUV)
Couleur
Noir (BK)
Températures d'utilisation
-40 °C à +110 °C
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
150.000
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés