??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
M8
Stückliste
HellermannTyton 117-00012
Identifikation
117-00012
Herstellertypbezeichnung
SDCTR312
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Befestigungsbinder 511x12,7 schwarz
Länge L
511.0 mm
Breite W
12.7 mm
Bündel ∅ max.
58.0 mm
Bündel ∅ min.
5.0 MMT
Schweißbolzen ∅
8.0 mm
Mindesthaltekraft
445 N
Material
Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe
Schwarz (BK)
Betriebstemperatur
-40 °C bis +110 °C
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
150.000
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen